Configurazione del client NTPPermalink

Il client NTP implementa lo standard NTPv4, che è pienamente retrocompatibile con NTPv3 e SNTP.

Maggiori dettagli relativi ai parametri, alla configurazione e alla diagnostica sono riportati nella ‎⮫ nota applicativa.

Per configurare il client NTP, aggiungere un nuovo oggetto «Client NTP» nella sezione «Protocolli (Protocolli client)».

È supportata solo un'istanza del client NTP alla volta.

NTP_Client_configuration

Per impostazione predefinita, non tutti i parametri sono visualizzati nell'interfaccia utente.

Nella maggior parte dei casi non dovrebbe essere necessario modificare i valori predefiniti dei parametri nascosti.

È possibile modificare i valori predefiniti nell'editor generico del dispositivo. Per visualizzare i parametri, andare su «Strumenti  Opzioni  Editor dispositivi» e attivare l'opzione «Mostra vista configurazione dispositivo generica».

Sono disponibili i seguenti parametri:

Server 1

Parametro

Predefinito

Valore

Descrizione

Indirizzo IP

0.0.0.0

Indirizzo IP valido

Indirizzo IP di un server utilizzato come fonte di tempo esterna.

Velocità minima di polling

6

2^6 = 64 s

-4 ... 24

Specifica il limite inferiore della velocità di polling.

È calcolato come potenza di 2 e ha l'unità [s].

La velocità di polling effettiva è determinata dal protocollo stesso, ma non sarà inferiore a questo limite.

Velocità massima di polling

10

2^10 = 1024 s

0 ... 24

Specifica il limite superiore della velocità di polling.

È calcolato come potenza di 2 e ha l'unità [s].

La velocità di polling effettiva è determinata dal protocollo stesso, ma non sarà superiore a questo limite.

Server 2

Parametro

Predefinito

Valore

Descrizione

Abilitazione

FALSO

VERO o FALSO

Abilitazione del server

Indirizzo IP

0.0.0.0

Indirizzo IP valido

Indirizzo IP di un server utilizzato come fonte di tempo esterna.

Velocità minima di polling

6

2^6 = 64 s

-4 ... 24

Specifica il limite inferiore della velocità di polling.

È calcolato come potenza di 2 e ha l'unità [s].

La velocità di polling effettiva è determinata dal protocollo stesso, ma non sarà inferiore a questo limite.

Velocità massima di polling

10

2^10 = 1024 s

0 ... 24

Specifica il limite superiore della velocità di polling.

È calcolato come potenza di 2 e ha l'unità [s].

La velocità di polling effettiva è determinata dal protocollo stesso, ma non sarà superiore a questo limite.

Salti temporali

Parametro

Predefinito

Valore

Descrizione

Abilitazione

VERO

VERO o FALSO

Attiva l'opzione "Salti temporali".

Soglia del salto temporale

1.0 s

0 ... 3.403e+38

Specifica il valore di soglia per i salti temporali, espresso in secondi.

Limite

-1

-1 ... 2147483647

Numero di primi aggiornamenti dell'orologio dopo i quali questa opzione viene disattivata; un valore negativo attiva questa opzione in modo permanente.

Variazione massima

Parametro

Predefinito

Valore

Descrizione

Abilitazione

VERO

VERO o FALSO

Attiva l'opzione "Modifica massima".

Offset di variazione massimo

3600 s

0 ... 4294967295

Offset massimo consentito dell'orologio in secondi.

Iniziare dopo

3

0 ... 4294967295

Specifica il numero di primi aggiornamenti di clock dopo i quali l'opzione viene attivata.

Ignorare dopo

-1

-1 ... 2147483647

Dopo un certo numero di aggiornamenti dell'orologio ignorati, a causa di un valore che supera l'offset massimo di variazione, il client NTP si spegnerà e invierà un messaggio di errore. Impostando un valore negativo, questa funzione viene disabilitata e il client non si fermerà mai.